压力传感器,直接测量直径1.2 mm

型号 6184A

模腔压力传感器具有90度直角电缆引出设计,特别适合模块化磨具。

特点:

  • 压力范围 0 - 2000 bar
  • 安装高度低
  • 90 °直角电缆引出方式
数据表
Mold Cavity Pressure Sensor – with Front ø1,2 mm
en
286.1 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
274.4 KB

直接式型内圧センサ ø1.2 mm
ja
645.6 KB
操作指南
Direct Measuring Cavity Pressure Sensor with ø1,2 mm Machinable Sensor Front
en
1.2 MB
Direktmessender Werkz...
de
1.2 MB
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
操作手册 直接式模腔压力传感器
中文
6.0 MB
Manual – Direct cavit...
en
6.5 MB

Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB
文件
CAD Data Type 6184A
language.iso_code.
328.0 KB
快速参考指南
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
压力传感器,直接测量直径1.2 mm 6184A