低压传感器,直接测量直径4mm

型号 6167A

用于低黏度树脂加工的模腔压力传感器。

特点:

  • 压力范围 0 - 200 bar
  • 可更换单线电缆或同轴电缆
  • 膜片设计
数据表
Direct Cavity Pressure Measurement – Installation- Compatible Sensors - Summary table ø4 mm
en
112.0 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
96.9 KB
Mold Cavity Pressure Sensor – with front: Ø 4 mm
en
583.6 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
585.2 KB

直接式型内圧センサ 熱硬化性樹脂用 ø4 ...
ja
831.9 KB
操作指南
Direct Measuring Mold Cavity Pressure Sensors with ø4 mm
en
1.8 MB
Direktmessende Werkze...
de
1.8 MB
操作手册 直接式模腔压力传感器
中文
6.0 MB
Manual – Direct cavit...
en
6.5 MB

Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB
文件
CAD Data Type 6167A
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
快速参考指南
Quick Start Installation 4 mm Cavity Pressure Sensor
en
863.8 KB
Quick Start Installat...
de
854.4 KB
低压传感器,直接测量直径4mm 6167A