模腔压力传感器用于热塑加工

型号 6163A

模腔压力传感器用于热塑加工。

特点:

  • 压力范围 0 - 1000 bar
  • 焊接膜片设计抗树脂渗透
  • 可更换电缆
数据表
Direct Cavity Pressure Measurement – Installation-
en
103.1 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
103.4 KB
Mold Cavity Pressure Sensor – for Low-Viscosity Thermosetting Materials and Rubbers with ø6 mm Front
en
842.7 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
841.2 KB

直接式型内圧センサ 低粘度、低圧用 先端径...
ja
547.8 KB
文件
CAD Data Type 6163A
language.iso_code.
328.0 KB
快速参考指南
Quick Start Installation 6 mm Cavity Pressure Sensor
en
367.6 KB
Quick Start Installat...
de
359.9 KB
模腔压力传感器用于热塑加工 6163A