压力传感器, 直接测量 ø2.5 mm

型号 6159A

压电式模腔压力传感器,前端直径小,推荐用于多腔模具。

特点:

  • 压力范围 0 - 2000 bar
  • 可更换单线或同轴电缆
数据表
Mold Cavity Pressure Sensor – with Front: ø 2,5 mm
en
581.0 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
570.0 KB

直接式型内圧センサ ø2.5 mm
ja
831.7 KB
操作指南
操作手册 直接式模腔压力传感器
中文
6.0 MB
Manual – Direct cavit...
en
6.5 MB

Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB
文件
CAD Data Type 6159A
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
快速参考指南
Quick Start Installation 2,5 mm Cavity Pressure Sensor
en
275.8 KB
Quick Start Installat...
de
283.8 KB
压力传感器, 直接测量 ø2.5 mm 6159A