CoMo View用于面板安装

型号 5863A21VP

CoMo View是单通道力和位移测量系统,用于监测和分类工业过程,24V工业电源供电。 6个PLC兼容数字输入和输出允许系统集成于机械控制系统。CoMo Net通过TCP/IP和Ethernet网络。RS-232C接口用于试验和服务目的及连接条码阅读器。彩色触摸屏用于过程可视化和对控制监视仪进行复杂的参数设置。如果需要较大的显示屏和较简单的参数设置,可使用计算机或网络终端和标准网络浏览器。网络服务器控制操作过程的HTML页面。

联系方式
文件大小不超过 25 MB