可连接8个测力台的数据采集系统

型号 5695B

64通道数据采集系统可连接8个奇石乐测力台。具有不同的触发和同步选项以及各种信号的模拟输出。 

数据表
64ch DAQ system with BioWare – Data acquisition and analysis system for Biomechanics
en
2.2 MB
64ch DAQ-System mit B...
de
2.2 MB

DAQシステム(フォースプレート8台対応)
ja
1.9 MB
软件
BioWare Software (V5.3.2.9)
en
90.8 MB
DataServer (1.6.2.2201)
en
32.6 MB
文件
CAD Data Type 5695B
language.iso_code.
336.0 KB
Related products
Quattro Jump,纵跳分析系统 9290DD

Quattro Jump,纵跳分析系统

型号 9290DD
坚固、防水测力台,20 kN 9253B11

坚固、防水测力台,20 kN

型号 9253B11
游泳、入水和转身动作分析系统 9691A

游泳、入水和转身动作分析系统

型号 9691A
1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software) 9229A

1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software)

型号 9229A
大台面多分量测力台,玻璃顶板 Z20565

大台面多分量测力台,玻璃顶板

型号 Z20565
便携式测力台,用于步态和平衡分析 9260AA

便携式测力台,用于步态和平衡分析

型号 9260AA
BioWare®软件用于测力台的数据采集 2812A

BioWare®软件用于测力台的数据采集

型号 2812A
Performance Analysis System for Sprint, KiSprint 9693A

Performance Analysis System for Sprint, KiSprint

型号 9693A
可连接2个测力台的数据采集系统 5691A

可连接2个测力台的数据采集系统

型号 5691A
用于研究和体育的标准测力台 9281E

用于研究和体育的标准测力台

型号 9281E
奇石乐MARS - 测量、分析和报告软件 2875A

奇石乐MARS - 测量、分析和报告软件

型号 2875A
多分量测力台,玻璃面板 9285BA

多分量测力台,玻璃面板

型号 9285BA
用于研究和运动的大台面测力台 9287C

用于研究和运动的大台面测力台

型号 9287C
便携式多分量测力台,10 kN 9286B

便携式多分量测力台,10 kN

型号 9286B
可连接8个测力台的数据采集系统 5695B