用于KiDAQ数据采集(DAQ)的应变计、电感桥及LVDT测量模块。

型号 5518A

测量模块(DAQ),用于应变计及电感半桥和全桥、LVDT、RVDT以及带桥臂终端电阻的1/4桥,适用于便携式、机架安装式以及DIN导轨安装式KiDAQ数据采集系统。

  • 2个模拟量和4个数字量输入通道
  • 电气隔离500 VDC
  • A/D转换:每通道采样率20 kSps,24位分辨率
  • 直流及载波频率测量原理可选

进一步了解 KiDAQ数据采集

联系方式
文件大小不超过 25 MB