用于KiDAQ数据采集(DAQ)的应变计测量模块

型号 5517A

应变计电桥(全桥、半桥、1/4桥)测量模块(DAQ),适用于便携式、机架安装式以及DIN导轨安装式KiDAQ数据采集系统。

  • 8个模拟量输入通道
  • 电气隔离500 VDC
  • A/D转换:每通道采样率20 kSps,24位分辨率
  • 直流电桥励磁电压可选:2 VDC和4 VDC
  • 1/4桥测量范围:±2000 μm/m和±20000 μm/m,半桥和全桥测量范围:2.5 mV/V或10 mV/V

详细规格可在KiDAQ统数据表中找到。

进一步了解 KiDAQ数据采集