手持式应变计

型号 4703B

坚固的多功能手持式仪器, 强大的电池供电设备, max./min. 值显示, 零点调节, 16个可编程的测量范围, 不同尺寸可选, 高线性

兼容4706A型SensorTool软件

数据表
Strain Gage Meter – Elecrical Measuring Device for Strain Gage Sensors
en
226.4 KB
Strain Gage Meter – E...
de
229.1 KB
操作指南
Electrical Measuring Device for Strain Gage Sensors
en
842.8 KB
Elektronisches Messge...
de
817.9 KB
Related products
一线式单通道电荷放大器, 量程 15 - 450000 pC 5027A

一线式单通道电荷放大器, 量程 15 - 450000 pC

型号 5027A
绝缘测试仪 5493

绝缘测试仪

型号 5493
1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC 5073A

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A
单通道手持式电荷放大器 5995A

单通道手持式电荷放大器

型号 5995A
应变式或电阻式传感器的单通道放大器 4701A

应变式或电阻式传感器的单通道放大器

型号 4701A
带模拟LCD的单通道实验室电荷放大器 5018A

带模拟LCD的单通道实验室电荷放大器

型号 5018A
1-channel miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link 5028A

1-channel miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link

型号 5028A
单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC 5030A

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A
手持式应变计 4703B