CoMo Torque,用于扭矩传感器的评估仪器

型号 4700B

仪器用于研发和工业。直接连接采用应变片技术和具有标准灵敏度或电压/频率输出端的传感器。

数据表
ControlMonitor CoMo Torque – Evaluation Instrument for Torque Sensors
en
538.5 KB
ControlMonitor CoMo T...
de
549.9 KB

Comoトルク トルク変換器用専用指示計
ja
607.4 KB
操作指南
Evaluation Instrument – CoMo Torque Type 4700B…
en
1.8 MB
Auswertegerät für Dre...
de
1.8 MB
Related products
maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪 5867B

maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪

型号 5867B
单分量力传感器,Fz 400 kN Phase out: 90X1A

单分量力传感器,Fz 400 kN

型号 Phase out: 90X1A
单分量力传感器,Fz 700 kN 93X3A

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A
1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC 5073A

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A
单分量力传感器,Fz 高达 ±120 kN Phase out: 93X1B

单分量力传感器,Fz 高达 ±120 kN

型号 Phase out: 93X1B
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B
单分量微小力传感器, Fz ±500 N / ±112.4 lbf 9203

单分量微小力传感器, Fz ±500 N / ±112.4 lbf

型号 9203
CoMo Torque,用于扭矩传感器的评估仪器 4700B