用于发动机燃烧的双通道压阻式放大器

型号 4665B1

压阻式压力传感器的放大器,带有模拟信号调理功能,适用于SCP Slim和KiBox。

  • PiezoSmart®自动识别传感器
  • 简便调理绝对压力
  • 通过CAN-BUS数字输出温度信号
数据表
SCP Slim for engine indication – Signal conditioning system with optional PiezoSmart
en
1.0 MB
SCP Slim für Motoreni...
de
1.0 MB

燃焼エンジン用SCPスリム PiezoSm...
ja
1.5 MB
操作指南
Piezoresistive Amplifier
en
1.2 MB
Piezoresistiver Verst...
de
1.0 MB
Firmware
FW4665B_1.33.exe
en
1.0 MB
文件
CAD Data Type 4665B1
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
SCP Slim - Signal Conditioning Platform for 2 amplifier modules 2852B

SCP Slim - Signal Conditioning Platform for 2 amplifier modules

型号 2852B
KiBox2 Powertrain Analysis System 2895A

KiBox2 Powertrain Analysis System

型号 2895A
M5 PiezoStar® Cylinder Pressure Sensor for Glow Plug Adapters 6056B

M5 PiezoStar® Cylinder Pressure Sensor for Glow Plug Adapters

型号 6056B
曲轴转角适配器 2619A

曲轴转角适配器

型号 2619A
预热塞适配套, 配缸压传感器测量缸压 654xQ

预热塞适配套, 配缸压传感器测量缸压

型号 654xQ
Compact M5 cylinder pressure sensor Many development challenges – one sensor 6054C

Compact M5 cylinder pressure sensor

Many development challenges – one sensor

型号 6054C
M5 Miniature Absolute Pressure Sensor (high temperature) 4007D

M5 Miniature Absolute Pressure Sensor (high temperature)

型号 4007D
PiezoSmart®单通道压阻式放大器 4624AK

PiezoSmart®单通道压阻式放大器

型号 4624AK
New Measuring Spark Plug with miniature Pressure Sensor 611xC

New Measuring Spark Plug with miniature Pressure Sensor

型号 611xC
通用型绝对压力传感器 4011A

通用型绝对压力传感器

型号 4011A
用于发动机燃烧的双通道压阻式放大器 4665B1