喷嘴压力测量

型号 4021B

用于测量和监测熔体压力的压阻式传感器。

特点:

  • 控制和监测注塑成型机和热流道系统
  • 压力范围 0 - 3000 bar
  • 输出信号 0 - 10 V
数据表
Melt Pressure Measuring Chain - with ½" 20 UNF Thread, for Pressures up to 3 000 bar
en
254.5 KB
Schmelzedruck-Messket...
de
256.9 KB

射出成形用ノズル圧測定システム 測定範囲:...
ja
438.9 KB
操作指南
Melt Pressure Measuring Chains
en
321.5 KB
Schmelzedruckmesskett...
de
317.9 KB
文件
CAD Data Type 4021A... _Nozzle Pressure_Sensor
en
1.3 MB
More Information
Wichtige Information zur Sensormontage
en
190.0 KB
快速参考指南
Quick Start Installation – Melt pressure measuring chain with ø7,8 mm sensor and ½" 20 UNF thread
en
247.7 KB
Quick Start Installat...
de
250.5 KB
喷嘴压力测量 4021B