伺服压机系统 NCFT - 用于微小力的过程

型号 2157B

此压装模块内置压电式力传感器并有两个预定义测量范围(0.05kN, 1.5 kN),适用于较小压装和试验力。

数据表
伺服压机系统 NCFT-微小力伺服压机
中文
923.0 KB
NC Joining Module NCF...
en
1.8 MB

NC-Fügemodul NCFT für...
de
1.8 MB

サーボプレスシステム NCFT - 低圧力...
ja
1.3 MB
操作指南
maXYmos NC, NCFx
en
27.0 MB
maXYmos NC, NCFx
de
27.5 MB
文件
CAD Data Type 2157B
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
伺服压机系统
中文
5.8 MB
NC Joining Modules NC...
en
10.7 MB

NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
伺服放大器IndraDrive C和附件 2180A

伺服放大器IndraDrive C和附件

型号 2180A
伺服压机系统 NCFH - 空心轴电机、设计紧凑 2151B

伺服压机系统 NCFH - 空心轴电机、设计紧凑

型号 2151B
伺服压机系统 NCFS - 用于微小中心距的压装 2152B

伺服压机系统 NCFS - 用于微小中心距的压装

型号 2152B
伺服压机系统 NCFN - 中等 - 大力的标准设计 2153A

伺服压机系统 NCFN - 中等 - 大力的标准设计

型号 2153A
DIM 延长电缆 1200A163

DIM 延长电缆

型号 1200A163
伺服压机系统NCFE – 用于简单、经济型压装过程 2162A...

伺服压机系统NCFE – 用于简单、经济型压装过程

型号 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

型号 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

型号 2163A
数控压装模块 NCFR - 用于压装过程和旋转运动 2161A

数控压装模块 NCFR - 用于压装过程和旋转运动

型号 2161A
伺服压机系统 NCFT - 用于微小力的过程 2157B