伺服压机系统 NCFN - 中等 - 大力的标准设计

型号 2153A

压装模块内置应变式力传感器,额定压装力5 - 300kN。其模块化设计适用于很多压装应用。

数据表
伺服压机系统 NCFN-中等 - 大力的标准设计
中文
5.2 MB
NC Joining Module NCF...
en
1.0 MB

NC-Fügemodul NCFN, St...
de
1.0 MB

サーボプレスシステム NCFN - 5 ...
ja
642.9 KB
操作指南
maXYmos NC
en
35.5 MB
maXYmos NC
de
37.1 MB
文件
CAD Data Type 2153A
language.iso_code.
336.0 KB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
伺服放大器IndraDrive C和附件 2180A

伺服放大器IndraDrive C和附件

型号 2180A
伺服压机系统 NCFH - 空心轴电机、设计紧凑 2151B

伺服压机系统 NCFH - 空心轴电机、设计紧凑

型号 2151B
伺服压机系统 NCFS - 用于微小中心距的压装 2152B

伺服压机系统 NCFS - 用于微小中心距的压装

型号 2152B
伺服压机系统 NCFT - 用于微小力的过程 2157B

伺服压机系统 NCFT - 用于微小力的过程

型号 2157B
DIM 延长电缆 1200A163

DIM 延长电缆

型号 1200A163
伺服压机系统NCFE – 用于简单、经济型压装过程 2162A...

伺服压机系统NCFE – 用于简单、经济型压装过程

型号 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

型号 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

型号 2163A
数控压装模块 NCFR - 用于压装过程和旋转运动 2161A

数控压装模块 NCFR - 用于压装过程和旋转运动

型号 2161A
伺服压机系统 NCFN - 中等 - 大力的标准设计 2153A