单线连接电缆

型号 1674AZsp

带接触元件的单线电缆可以更换,长度可定制。

特点:

  • 长度: L min = 0.04 m, L max = 1.5 m
  • 连接1712A和1714A型接触元件
  • 用于带 M4 接头的压力传感器
  • 工作温度: 0 - 200°C
文件
CAD Data Type 1674AZsp
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
同轴连接电缆 1963A

同轴连接电缆

型号 1963A
同轴连接电缆 1645C

同轴连接电缆

型号 1645C
单线连接电缆 M3 1900A17

单线连接电缆 M3

型号 1900A17
4通道延长电缆 1995A

4通道延长电缆

型号 1995A
导电套筒 1720A

导电套筒

型号 1720A

单通道技术延长电缆

型号 1672B

单通道技术延长电缆

型号 1662A
单通道接头,单线电缆, 1839

单通道接头,单线电缆,

型号 1839
单线连接电缆 1666A

单线连接电缆

型号 1666A
单通道技术延长电缆 1667B

单通道技术延长电缆

型号 1667B
多通道连接器,4 或 8 个通道 1722A

多通道连接器,4 或 8 个通道

型号 1722A
同轴连接电缆 1955A

同轴连接电缆

型号 1955A
用于单线的多通道接头, 8通道 1710B

用于单线的多通道接头, 8通道

型号 1710B
连接电缆, 压力 & 温度 2219B

连接电缆, 压力 & 温度

型号 2219B
单通道技术延长电缆 1661A

单通道技术延长电缆

型号 1661A
Extension Cable 8-channel 1997A

Extension Cable 8-channel

型号 1997A
热电偶放大器 2205A

热电偶放大器

型号 2205A
用于单线的多通道接头, 4通道 1708B

用于单线的多通道接头, 4通道

型号 1708B
单线连接电缆 1674AZsp