石英模态力传感器,IEPE 输出, 22 - 22 000 N

型号 9712B...

特点:

  • Fz ±22 N (5 lbf) 至 +22 kN (5 klbf) / -2.2 kN (500 lbf)
  • 尺寸 (L / W / H)   16 / 16 / 12.7 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量
  • 用于拉压力测量
联系方式
(max 25 Mb)