高电势下用于非绝缘热电偶测试的KiDAQ数据采集测量模块

型号 5525A

用于高电势下非绝缘热电偶(B型、E型、J型、K型、L型、N型、R型、S型、T型、U型)的测量模块(DAQ),支持KiDAQ数据采集系统的便携式、机架和DIN导轨式机箱。

  • 4个模拟量输入通道
  • 1200 VDC绝缘隔离
  • A/D转换:每通道采样速率20 kSps, 24位分辨率

了解更多关于KiDAQ数据采集的信息

联系方式
(max 25 Mb)