用于KiDAQ数据采集(DAQ)的电压测量模块和MEMS电容式传感器测量模块

型号 5512A

IEPE测量模块(Piezotron)和电压测量模块(DAQ)。适用于便携式、机架安装式以及DIN导轨安装式KiDAQ数据采集系统。

  • 4个模拟量输入通道
  • 电气隔离500 VDC
  • A/D转换:每通道采样率100 kSps,24位分辨率
  • TEDS

进一步了解 KiDAQ数据采集

联系方式
(max 25 Mb)