用于KiDAQ数据采集(DAQ)的压电传感器(电荷放大器)测量模块

型号 5509A

压电传感器(电荷放大器)测量模块(DAQ),适用于便携式、机架安装式以及DIN导轨安装式KiDAQ数据采集系统。

  • 4个模拟量输入通道
  • 电气隔离500 VDC
  • A/D转换:每通道采样率100 kSps,24位分辨率
  • 测量范围:1 000...1 000 000 pC
  • 低噪声和低漂移
  • 可调时间常数

进一步了解 KiDAQ数据采集

联系方式
(max 25 Mb)