用于KiDAQ数据采集(DAQ)的电压(最大60V时)、电流和状态测量模块

型号 5506A

电压(最大100V时)、电流和状态测量模块(DAQ),适用于便携式、机架安装式以及DIN导轨安装式KiDAQ数据采集系统。

  • 8个模拟量和2个数字量输入通道
  • 电气隔离500 VDC
  • A/D转换:每通道采样率20 kSps,24位分辨率
  • 电压测量(最大±600 V时)

进一步了解 KiDAQ数据采集

联系方式
(max 25 Mb)