用于KiDAQ数据采集(DAQ)的通用测量模块

型号 5501A

电压、电流、电阻、电位计、电阻温度计(Pt100、Pt1000)、热电偶(类型B、E、J、K、L、N、R、S、T、U)、应变计、IEPE传感器(Piezotron)和状态通用测量模块。适用于便携式、机架安装式以及DIN导轨安装式KiDAQ数据采集系统。

  • 2个模拟量和2个数字量输入通道
  • 电气隔离500 VDC
  • A/D转换:每通道采样率100 kSps,24位分辨率

进一步了解 KiDAQ数据采集

联系方式
(max 25 Mb)