车轮力传感器是现代车辆研发过程的重要组成部分。车轮力传感器是多轴精准测量系统(以六分量测量系统为主),能够捕捉旋转车轮上的三个方向的力和三个方向的扭矩。
车轮力传感器有何用途?
车轮力传感器用于不同车辆(例如乘用车、SUV、商用车、赛车和工业用车等)的底盘及底盘零部件的研发和测试。在测量中,使用车轮力传感器代替标准车轮,即可测量整个车辆行驶过程中轮胎的力和扭矩。
车轮力传感器在车辆研发中具有广泛用途:
- 采集道路载荷数据(RLDA:道路载荷数据采集)
- 验证车辆悬架的荷载设计
- 记录和控制底盘试验台的测试数据
- 多轴耦合车辆台架试验数据的迭代
- 轮胎测试
- 轮胎开发
使用车轮力传感器时需要考虑哪些因素?
采集的车轮力传感器的数据用来对零部件进行尺寸设计和开发,其和车辆的安全性相关,因此,确保数据的高精准度十分重要。
特别是在以下应用场景中:
- 测量旋转车轮的力和扭矩
- 测量旋转车轮的角度和角速度
车轮力传感器所测数据的精度主要由校准步骤来决定。
在车辆研发中使用车轮力传感器有何优势?
车轮力传感器可以直接测量车轮和轮毂间接触面的力和扭矩,因此,工程师可以利用测得的道路荷载,对车辆设计展开优化。除轮胎和车轮力传感器的机械结构外,道路和轮毂之间没有其他的零部件,因此,车轮力传感器可以直接地测量载荷。
在车辆耐久性测试中及整车测试台架(例如道路模拟试验机)上,车轮力传感器既可确保测试的准确性,也可验证先前道路试验中施加的载荷。为获得精确的测试结果,在台架试验进行测试时,应通过相同的接口和相同的传感器,将之前在道路上测得的荷载,完全一致地复现到测试车辆上。
车轮力传感器能够快速、便捷地测得载荷数据。采用贴应变片的方式也能测得载荷数据,但是在测量前需对被测试车片贴在被测试的零部件上,另外还需对贴完应变片的组件进行标定校准等。而使用车轮力传感器进行测量则可以省去上述繁杂的步骤。