应变片

什么是应变片?

应变片,也叫应变仪,是在静态区域精确测量力、负载、扭矩等的金属电气测量元件。应变片(DMS,英语名“strain gauge”)的功能基于物理效应,即拉伸或压缩时线材电阻成比例地随伸展状况变化。应变传感器、力和扭矩传感器、负载传感器(用于秤)和其他测量设备都可以利用DMS工作。通常将DMS粘在由高强度材料制成的测量体上。

如何使用应变片?

DMS诞生于1938年,当时Edward E. Simmons和Arthur C. Ruge独立完成了开发DMS的关键步骤。现在一般用非常薄的金属箔(≈ 0.005 mm)代替金属丝,将金属箔腐蚀成栅状。因此,DMS的尺寸非常小(比如测量栅1 × 1 mm),适用于点状测量。

应变片有哪些优点?

  • 在拉伸和压缩区测量,无需预加压
  • 适用于静态长时间测量
  • 通过采集绝对测量值来轻松评估数据
  • 通过惠斯通电桥补偿温度波动

奇石乐主要使用DMS原理来测量旋转轴和某些力传感器上的扭矩。

联系方式
文件大小不超过 25 MB