应变式力传感器工作方式如下:
应变式力传感器集成应变计技术,通过所谓的应变计来测量外部施加的静态和准静态拉/压力。而压电技术则更适合测量动态力。
即使仅感应到微小的纵向变形,应变计的电阻也会随之发生变化。通过使用惠斯通电桥电路,可以非常精确、长期稳定地测定电阻变化。应变力传感器由一个金属测量体或弹性体构成,其上四个应变计,其中,两个应变计平行于力向量,用于测量长度变化;其余两个应变计安装于本体侧面,朝向外部施加力,用于检测本体受力时,同时发生的侧向拉压程度。当存在外部施加力时,两个应变计会膨胀,其余两个应变计(按90°偏移贴附)则被压缩。应变力传感器将按比例放大外部施加力的变化,测定电输出信号,然后将该信号转换为精确的测力值。
应变式力传感器可提供极度精确的测量数据,还可无偏差地记录微小力。由于应变力传感器能够消除温度波动等不利环境条件对测量的影响,因此特别适用于静态和准静态力的测量。应变式结构可以采用多种方式安装,视应用场合和测力值范围等具体需求而定。
被测力越大,力传感器需越大;对机械装置而言,测量微小力时,应选择比测量大量程力时使用的敏感本体更加柔性和小巧。
应变式力传感器用于何处?
应变式力传感器的典型应用领域包括但不限于: