用于静态压力测量的电荷输出型(PE)压电式压力传感器

能否使用电荷输出型压电式压力传感器测量静态压力?

在测量静态压力时(即施加静态负载),由于工作原理不同,电荷输出型(PE)压电式压力传感器显示出细微的漂移;相比之下,基于压阻原理的传感器几乎无漂移情况发生。

大、小静态压力的长时间测量

使用电荷输出型(PE)压电式压力传感器进行测量时,无论被测压力怎样变化,当施加静态负载时,漂移值始终保持不变。因此,在需要长时间测量较小压力的情况下,由漂移引起的相对测量误差势必会对测量结果造成不利影响。

然而,对较大静态压力的长时间测量不会产生任何问题。因此,对于压电式压力传感器而言,测量时长取决于测量精准度要求和待测压力类型。

根据图2中的图表显示,我们能够判断压电式压力传感器是否适用于静态压力的测量,亦或是否仅可选用压阻式压力传感器进行测量。该图表为我们清晰展示了两者的对比情况:在被测压力足够大的情况下,压电式压力传感器可轻松应对长时间的测量;相对而言,压阻式压力传感器则更加适合长期监测任务。

联系方式
文件大小不超过 25 MB