压电式压力传感器

什么是压电式压力传感器?

压电式压力传感器的敏感元件基于一种晶体制成,该晶体产生的电荷量与所受外力成一定比例。这种效应通常被称为压电效应。

压电式压力传感器的用途是什么?

压电式压力传感器是以下测量任务的首选工具:

  • 动态压力测量
  • 高静态压力下的小压力脉动测量
  • 需要使用超小型传感器或高温传感器开展的准静态压力测量

什么是压电式压力测量链?

首先,压电式传感器产生一个微小的电荷,其量级为10-12库仑; 然后,电子电路按比例将该电荷转换成电压信号,最后由数据采集系统进行处理。如果选用外部设备(如电荷放大器)进行信号调理,则将该类压电式压力传感器称为电荷输出型或PE压力传感器;如果将调理电路集成至传感器内,则称其为电压输出型或 IEPE 压力传感器( IEPE也会被称之为 Piezotron、ICP 等)。

联系方式
文件大小不超过 25 MB