这两种技术都基于特定材料的电气属性在机械应力作用下发生改变的事实。压电传感器由于弹性变形而产生电荷,应变片(DMS)的这种变形会影响电阻的变化。这两种测量技术相互补充;视应用而定,或选择DMS传感器,或选择压电传感器。原则上,使用压电传感器或DMS传感器可满足所有测量技术要求的约80%。
DMS的优点
- 应用范围广泛
- 比较容易使用
- 精度非常高(测量误差低于0.1%)
- 轻松隔离和移动电缆
- 即使在很长的一段时间内也可以实现无漂移测量
- 通过惠斯通电桥补偿温度波动
压电传感器的优势
- 特别适用于准静态和动态过程
- 在一毫秒的范围内测量高动态的负荷变化
- 测量范围非常广,长达六十年
- 测量参数(如灵敏度、响应阈值和分辨率)与传感器的大小无关
- 结构非常紧凑
- 耐高温、耐低温、抗过载性能很强
- 完全不疲劳,使用寿命长,长期稳定性高
进一步了解压电效应。