钻削中的切削力指主切削力Fc,Fc为切向力,也是钻削工艺中产生的最大力。如下图1所示,在钻削中,可使用固定型测力计直接测得XY平面中的偏转力Fx和Fy以及进给力Ff。此外,使用旋转型测力计,还可测量钻削力矩Mz。
如何测量钻削中的切削力
要测量钻削中的切削力,可选用固定型或旋转型测力计(RCD)。安装时,将RCD直接插入机床主轴,并通过刀架将刀具与RCD连接起来。RCD与机床主轴相连,因此会随着机床一同旋转。作用在钻孔刀具上的切削力Fc和被动力Fp,可以根据钻孔力矩Mz(有时也称为Mc)以及偏转力Fx和Fy计算得出;进给力Ff则可直接测得。
使用固定型测力计时,需将工件牢固固定在测力计上。
测量切削力时,应根据测量要求选择固定型或旋转型测力计。如需直接测量钻削力矩,则必须使用RCD。如使用固定性测力计测量,则只能根据测得的正交力分量计算钻削力矩(部分制造商提供可直接测量切削扭矩的固定型测力计)。
为什么需要测量钻削中的切削力?
钻削会对工件产生极高的温度载荷。特别是与安全相关的关键零部件,基于力测量的工艺分析是最大程度保证生产可靠性的关键因素。