测量数据管理

什么是测量数据管理?

测量数据管理(MDM)指对海量测量数据或测试大数据的高效管理和组织,是在对数据的长期使用、处理和分析中,确保以适当形式获取可用数据的前提。

高效的测量数据管理包含哪些任务?

对测量数据进行备份,并确保测量数据拒绝未授权访问,是测量数据管理的首要任务。在大多数情况下,不同的测量工具和测试台会产生不同格式的数据。我们通常会通过适当的导入和导出功能,进行数据的无缝交换,从而快速实现数据的定位、解释和联网。例如,要在团队间交换数据,需把有意义的描述建立索引:我们将该描述称为“元数据”。元数据包括(但不限于)测试对象详细信息、所用测量设备、物理单位、时间、测量设置,以及测试目标和程序等。只有创建索引才能以特定视角呈现数据,或对特定数据集设置限制。

高性能测量数据管理系统的关键要求:

  • 数据存储、云解决方案
  • 数据备份
  • 数据检查:识别多个相同数据集、修复受损数据集
  • 数据保护,包括加密选项;权限分配
  • 灵活的指数化系统,确保最高的透明度和可搜索性
  • 批量导入和导出功能,可加载不同制造商设备产生的多种格式文件和数据
  • 完善的搜索和过滤功能
  • 生成并保存可重复使用的复杂索引选项

高效的测量数据管理系统有哪些优点?

  • 不论测量数据多么复杂,都可以快速、直接使用
  • 数据高度透明,帮助用户提高效率和节省成本:不同团队可交换和使用测量数据,避免不同项目在不同时间重复进行相同测试
  • 为数据的后处理提供优化:例如,经过优化的测量数据可用于下游分析和数据挖掘
联系方式
文件大小不超过 25 MB