IEPE (集成电路型压电式传感器)

什么是IEPE?

集成电路型压电式传感器 IEPE是“Integrated Electronics Piezo-Electric”的缩写。这种带内置电子器件的压电传感器已成为工业应用领域的标准。半导体电路将压电传感器的高阻抗信号转换为更容易传输的低阻抗电压信号。借助IEPE,只需一根任意长度的标准电缆即可实现电源供给和信号传输,不会因电缆移动而产生测量误差。

在哪里使用IEPE以及如何使用?

IEPE可用于力传感器、压力传感器、加速度传感器以及测量麦克风。IEPE传感器由于集成了信号转换功能,因此比不带IEPE的压电传感器更容易操作,对电气干扰的敏感度也更低。不过,使用的半导体电路将使用温度范围限制在最大150至200°C之间。操作蓄电池时,可使用功耗明显降低的低功耗IEPE传感器。

联系方式
文件大小不超过 25 MB