高温压力传感器是一种压电式传感器,可在700℃(1300℉)的持续高温环境中进行压力测量。高温压力传感器采用弹簧质点系统式设计,通常应用于需要测量和控制动态压力脉冲的过程。高温压力传感器内置PiezoStar晶体,短期内可耐受1000℃(1830℉)的高温。奇石乐部署差分技术和内置加速度补偿机制,确保传感器的低噪音和高精确度。此外,该传感器还配备专用型耐高温硬质电缆,用于传感器和电荷放大器之间的连接。
高温压力传感器有哪些用途?
高温压力传感器适用于动态燃烧过程的测量和控制,例如,用于燃气涡轮机和其他类似的热声应用之中。高温压力传感器能够精确捕捉具有潜在危险的压力脉冲和振动,优化系统运行。
怎样构建高温压力传感器测量链?
除传感器自身外,可部署差分电荷放大器和低噪音硬质及软线电缆,确保测量的高精确度。此外,获得Ex防爆认证的组件也适用于严苛的测量应用环境。
高温压力传感器有哪些类型?
高温压力传感器有多种类型,其中,体积小、重量轻的传感器适合研发应用。也可以根据特定应用的具体要求,单独定制电缆长度和连接器类型。此外,获得ATEX欧洲防爆认证或IECEx国际电工委员会防爆认证的传感器适用于严苛的测量环境。