数字传感器接口(DTI)

什么是DTI?

数字传感器接口(DTI)一般用于将传感器模拟输出转换成传感器数字输出。如Hentschel公司开发的带有数据记录器的DiMODs。2012年,奇石乐收购了这项技术,并对其进行了进一步完善。

得益于数据记录器的总线拓扑结构,用户可在车辆上便捷地安装多种传感器,如车轮力传感器、加速度计和力传感器等。这极大地简化了复杂测试装置的设置,包括车辆动力、耐久性和碰撞测试用等方面的测试装置设置。

DTI有何优点?

  • 布线快速、简便、直接
  • 借助TEDS(传感器电子数据表),传感器可自动进行检测
  • 快速识别传感器安装位置,校准参数以及选型配置
  • 可使用KiCenter PC软件逐步完成配置
  • 通过DTI记录仪,可实现无干扰同步数据传输

DTI用于何处?

DTI 一般用于汽车工程领域,可全面记录车辆动力、耐久性和轮胎测试方面的物理参量,如加速度、制动压力、形变、转向力和转向扭矩、侧滑角、温度等。借助这些数据,设计师可以相应地设计车辆,优化车辆驾驶性能等。

联系方式
文件大小不超过 25 MB