用于动态压力测量的压电式传感器

为什么要使用压电式传感器测量动态压力?

测量上升时间非常快的动态压力

压电式压力传感器固有频率高,可用于测量快速上升的动态压力,甚至可测量到1μs的压力上升过程。下表中列举了部分此类应用:

  • 安全气囊零部件
  • 烟火设备
  • 封闭容器中的高能材料
  • 冲击波、激波管和震波物理学应用
  • 工业安全应用
  • 水锤效应

测量极小压力变化

此外,压电式压力传感器是测量高静态压力水平下极小压力变化(压力脉动)的首选工具。压电式压力传感器适用于极小压力脉动的长时间测量,且具有高分辨率和良好的信噪比,可测频率范围超过100kHz。下表列举了部分此类应用:

  • 水轮机、船舶螺旋桨模型认证实验
  • HVAC (采暖、通风和空调)压缩机的 NVH (噪音、振动、不平顺性)测定
  • 燃气轮机和火箭发动机的燃烧不稳定性测量
联系方式
(max 25 Mb)