测量不确定度

什么是测量不确定度?

每项物理测量值都具有一定的不确定度。即便是微小的环境条件波动,也会影响测量表现,导致测量出现偏差,从而无法得出可靠的测量结果。只有了解与测量结果息息相关的测量不确定度,才能获得有意义的测量结果。

测量不确定度可以量化真实测量值可能出现的偏差。测量不确定度采用百分比参数的形式,表示根据可用信息,测量值合理可能的分布情况。换言之,测量不确定度表示的是在特定概率下,真实测量值的分布区间。

如何确定测量不确定度?

测量不确定度可通过多种遵循ISO 标准的方法来确定。根据计量学标准ISO/IEC Guide 98-3,概率分布构成测量不确定度分析、计算方法的基础。测量不确定度基于量化信息,同时也基于非统计特征值,如经验数值或来自校准证书的信息等。测量不确定度的计算取决于测量任务、测量原理和测量方法,并需考虑所有可能影响测量的相关输入变量。因此,测量不确定度由各个输入变量的所有影响因素组合而成。测量链包含的元素越多,测量不确定度的确定就愈加复杂。 

根据 ISO 21748 开展联合比对试验程序,是确定测量不确定度的另一种方法。在该试验程序中,多个实验室使用相同的测量方法对相同的样品进行测试,随后,对单个实验室内的测量值进行比较,再对各实验室间的测量值进行比较,最终得出被测量的标准不确定度。

是否可用自动化测量技术确定测量不确定度?

奇石乐KiXact 是市场上第一款自动计算测量不确定度,提供可靠测量不确定度信息的测量设备。KiXact 集成分析软件,可识别测量链中的可能对测量结果产生影响的因素,确定该等影响的严重程度。使用KiXact,可使测量结果更有意义,减少测量不确定度带来的影响。

为什么了解测量不确定度至关重要?

缺少测量不确定度信息,可能导致企业对测量结果的错误解读。在工业领域,产品数据的错误解读可能导致错误决策,从而引发不必要的损失、损害企业形象,甚至引起索赔或刑事诉讼。
此外,确定可靠的测量不确定度,能够缩小公差范围,提高生产过程效率。

联系方式
(max 25 Mb)