模态分析

什么是模态分析?

模态分析是一种通过实验,研究结构振动特性的分析方法。通过模态分析,可以确定车身、桥梁、飞机结构体的特性。开展模态分析需要使用至少一个激振器(如脉冲力锤或振动筛)、一个加速度计以及 一个数据采集器

模态分析可以确定哪些参数?

模态分析通常可以确定结构体的下列动力特性:

  • 固有频率
  • 模态振型
  • 模态质量
  • 模态阻尼

根据模态分析得到的加速度信号,采用傅里叶变换方法,即可计算得出上述参数的数值。此外,模态分析还可将频率响应图形化,帮助NVH(噪音、振动和声振平顺性)工程师轻松开展分析工作。

联系方式
(max 25 Mb)