针对力学特性检测的热真空舱测试

由于望远镜性能需要具有纳米级稳定性,因此满载各种仪器的基架是否稳定至关重要。基架需要在适合于在低温条件下进行检测的热真空舱中进行测试。按照设计,热真空舱在低于–250 °C(–420 °F)的温度下,提供独特的热稳定性。在热真空舱中进行检测,需要加速计和力传感器具备超低温能力。

基架可携带主镜和其他望远镜光学元件以及整个科学仪器模块。在测量过程中,可以对被隔离在真空舱内进行检测的基架及望远镜系统作出调整。某些检测环境提供一种新型、分层的氦、氮冷却系统,可以使基架的低温接近太空工作温度,同时还允许在一个被称为“定相”的过程中,对多个主镜片段进行低温光学校准和测量。在这一检测过程中,需要加速计和力传感器具备超低温能力。

用于此项应用的重要技术

奇石乐加速计可测量微振动级别的背景振动。

我们基于PiezoStar的IEPE(电压模式)加速计是用于精准振动检测的最佳传感器,因为其具有极小的温度灵敏度变化。

奇石乐的电荷输出型传感器或低温电压模式IEPE加速计支持从-54℃(-65℉)至-196℃(-320℉)的温度范围,甚至可以安全地度过热真空舱的液氦温度。

高真空水平的太空环境会导致材料内部驻留气体的释放。驻留气体会凝结在摄影机镜头等表面上,使其无法用于预期用途。得益于专业的设计,奇石乐的密封传感器和低排气电缆可以完美地满足所有低释气需求。


美国国家航空航天局的詹姆斯·韦伯太空望远镜准备进行热真空检测
(来源:美国国家航空航天局/Chris Gunn)


全尺寸詹姆斯·韦伯太空望远镜探路者(背板的测试版本)进入美国国家航空航天局约翰逊航天中心的巨大A舱进行低温检测
(来源:美国国家航空航天局/Chris Gunn)

优势

传感器可安全工作在高真空的太空环境

背景微振动检测可靠

稳定的测量结果

联系方式
(max 25 Mb)