航天有效载荷环境振动检测与力限振动测试(FLVT)

奇石乐已专门为此类环境检测应用设计出一整套产品组合,包括低质量、轻量级三轴加速计、三分量力传感器、方便安装的已预载测量链、电缆设备及相关信号调理器。我们的解决方案具有超轻质、低释气、低噪音和低串扰的特点。

高昂的费用使得航天有效载荷测试(例如卫星振动鉴定检测等)成为世界上操作难度最高的测试。有效载荷在产品开发阶段和制造阶段均需进行大量测试,开发阶段的测试旨在优化其结构,制造阶段的测试旨在确保其在发射、部署和长期运行过程中的生存能力。为了模拟火箭发射过程中航天有效载荷可能承受的环境条件,我们采用电动激振器来开展实际的动态载荷测试。

 
卫星环境振动测试——正弦振动和随机振动
(来源:NASA)

力限振动测试可用于在航天有效载荷振动测试中,防止可能会对造价昂贵的卫星造成损害的过实验现象的出现。通过测量和限制有效载荷与水平滑台之间的反作用力,缺口冲击强度可按照有效载荷谐振频率来确定。在实际飞行过程中,振动输入是按照有效载荷谐振频率来确定,因为结构支架和有效载荷的机械阻尼接近。在运用激振器进行测试过程中,由于激振器具有极高的机械阻尼,且受包络界面振动幅值控制,所以在发生谐振时,航天有效载荷的所受界面力更大。

用于此项应用的重要技术

航天器结构通常由薄而轻的材料制成,且需要低质量的加速计。在某些情况下,传感器和电缆随卫星一起发射,因此,质量负载显得更加重要。

高真空水平的太空环境会导致材料内部驻留气体的释放。驻留气体会凝结在摄影机镜头等表面上,使其无法用于预期用途。奇石乐的密封传感器和低排气电缆解决方案有时也可用于热真空舱,甚至留在待发射的卫星上。

航天有效载荷必须进行大量的环境微振动检测,而且在随机振动检测过程中,需要传感器有极大的量程压缩比和极低的测量阈值。奇石乐低噪声解决方案允许同一个传感器用于所有检测。

优势

低质量加速计致使质量负载效应得以减少

解决方案允许同一个传感器用于所有测量,因此,可以减少所使用的传感器数量

适用于热真空舱和卫星应用

三轴力传感器的多种安装选项

力和力矩的高精度测量

通过优化电荷分配关系,可以减少必须的DAQ通道数量

联系方式
(max 25 Mb)