微振动测量

卫星抖动,或微振动导致的图像模糊,是一种影响高分辨率图像几何精度的严重误差源。近年来,地面观测技术已取得重大进展,同时,对地球表面和大气层进行更精确测量的需求也随之急剧增加。

这些照片的质量如此之高,仅在数年前,这还难以想象。实现这一进展的关键举措之一便是减少卫星上的微振动。每颗卫星都需要大量的驱动装置、位置控制器、反作用力飞轮、执行器和低温制冷机等。这些装置均由机械部件组成,工作时会引起振动。微振动包含及其微小的振动信号,对其进行测量是一项具有挑战性的任务。利用压电力传感器、电荷放大器、低噪声加速计和测力仪,可解决高频微振动的测量问题。

最新的创新型设计采用陶瓷上板测力仪,可提高反作用力飞轮和制冷机微振动测量应用的灵敏度,扩大其频率范围,同时可利用水冷进行温度优化。

用于此项应用的重要技术

压电力传感器和测力仪与高灵敏度电荷放大器结合使用是最理想的搭配,因为它们能提供高达100000:1的量程压缩比。这意味着即使被测对象的重量超过10 kg(22lb),也可以测量低至0.01 N(0.002 lbf)的动态力,和低至0.08 10-3 Nm(0.7mlbf-in)的力矩。

经过优化的微振动测力仪具有高刚度,可支持1,500 Hz以上的高固有频率,这意味着可测量的频率高达500 Hz。

合力和合力矩是通过组成测力仪的4个三轴力传感器各自提供的3个信号进行计算得到的。串扰越低,测力和力矩计算精度就越高。

在微振动级别仍然足够高的情况下,通常首选噪声尽可能低的轻量级加速度传感器。这些特性至关重要,可以使传感器在防止质量负载效应的同时,仍然能检测到微振动。

优势

测量极小动态力波动

测量高达500 Hz的高频率信号

力和力矩的高精度测量

使用加速计时,防止质量负载效应

联系方式
(max 25 Mb)