For towing tank testing, Kistler supports labs with force sensors, dynamometers and accelerometers.

奇石乐为拖曳水池测试、船模测试和水上迫降测试提供解决方案

拖曳水池在许多不同船模测试中发挥着至关重要的作用。例如,拖曳水池支持利用拖曳和自航模型进行阻力和推进测试。拖曳水池也可用于小规模测试中,以确定船舶的操纵性能。奇石乐提供多分量力传感器和测力台,具有高量程和高低频响应能力,并可实现精准的准静态测量。测量力和力矩的同时,还可同时使用加速度计测量振动加速度。

为扩大拖曳水池的应用范围,可加装平面运动机构(PMM)或电脑控制平面运动的拖拽设备(CPMC)等。利用上述装置,测量斜向进流和强迫运动在船舶或水下物体上引起的力和力矩。此外,还可在拖曳水池中安装造波器,进行波浪测试。

水上迫降测试

拖曳水池的应用不仅限于船舶。一些专业测试中心也使用拖曳水池研究直升机或飞机在水面紧急迫降时的表现。利用模型飞机进行水上迫降模拟时,需将机身固定在高架轨道下方。

在上述各种应用中,压电式六分量力传感器或含有三轴压电式传感器的测力仪发挥着关键作用——测量多分力和多分量力矩。在该测试中,传感器的防水性能也至关重要。

极宽的测量量程和极强的抗扭矩能力

得益于正确的电荷放大器设置选择,压电技术可用于在超高预载下测量微小的力变化。其优点包括用途广泛,尺寸小,安装便捷。

高低频响应能力

压电技术具有较高的刚度,能够承受机械装配产生的高共振频率,因此可实施高频响测试。电荷输出与高阻抗特性相结合,可实现准静态测量。

高测量精度

高线性度、低串扰,确保高精度测量。

奇石乐力传感器采用密封式焊接设计,确保防水性能。传感器配备的电缆专为水下使用而设计的密封结构。此外,还可在三分力传感器上焊接1698A电缆,进一步增强防水性能。

联系方式
(max 25 Mb)