Kistler provides research laboratories with application-specific pressure sensors for sloshing tests.

晃荡测试:用于液化天然气罐测试和评估的解决方案

天然气作为一种替代能源,必须采用专用液化天然气(LNG)运输船进行全球运输。液化天然气罐体结构必须能够承受罐内液化天然气的移动(即晃荡),即使在汹涌的海浪中也不例外。奇石乐为全球的研究实验室提供用于晃荡测试和评估的压力传感器,包括IEPE传感器和其它结构紧凑的测量解决方案。

天然气只有在液体状态下方可实现高效运输。使用液化天然气运输船运输时,须将天然气冷却至零下162°C(零下260°F),以将其体积缩小600倍。船内罐体未满载时,海风和海浪能够引起液化天然气移动(即晃荡),从而影响船舶稳定性,并可能使罐体内膜承受沉重载荷。.

全球范围内,诸多研究实验室都在研究晃荡对液化天然气罐体结构产生的动态载荷。晃荡测试和评估通常采用安装在六支撑台架上的液化天然气罐体矩形二维模型;也可使用小型三维模型。此外,压力传感器通常采用集群配置,将其安装在罐体模型壁上最易出现严重碰撞的位置。

小尺寸压力传感器

晃荡测试应用领域中,传感器具备较小的头部直径至关重要。采用奇石乐小尺寸传感器,可最大程度缩短传感器之间的安装距离,优化空间分辨率。

传感器具有快速上升时间和高固有频率

冲击压力很大程度上取决于诱导运动;其范围在50mbar~7bar之间,快速上升时间为1~10ms。因此,为应对相关测量,压力传感器必须具备快速的上升时间和/或较高的固有频率。

鉴于此应用需要诸多传感器,因此,建立一套经济型测量链势在必行。奇石乐压力传感器采用IEPE技术,可与数据采集系统直接连接,无需再使用价格高昂的电荷放大器。

具备极小热冲击灵敏度的压力传感器

冲击压力测量值可能受到压力传感器的热冲击特性的影响。奇石乐601C系列传感器具备极低的热冲击灵敏度,因此,特别适合测量晃荡引起的冲击压力。

联系方式
(max 25 Mb)