Solutions from Kistler for marine slamming include pressure sensors and dynamometers.

水动力拍击测试:精准测量海浪引起的运动和荷载

海洋工程水池(也称为波浪水池)通常可用作耐波性和操纵性测试水池,不仅可以验证船舶的性能和安全性,还可用于油气平台和风电机组等海上工程结构的测试。奇石乐专业解决方案集成多种压力传感器和多分量测力台,全方位研究空气动力和水动力之间的耦合。

波浪水池可用于测试系泊物体或固定物体(如油气平台或海上风电机组),以测定波浪和风引起的运动和荷载。在海上风电机组测试中,可将一套三分量测力计安装在锚地和被测装置之间的桅杆底座上,测量同时作用在风电机组上的风力和波浪力。通过海浪拍击测试,工程师可获取高质量基准数据,进而用于验证模拟空气动力和水动力性能之间耦合工况的方法。对油气平台(或船舶)进行拍击测量时,通常需要将压力传感器齐平安装在工程结构或船体壁上。

高灵敏度IEPE(集成电子压电)压力传感器

测量应用中,当预期被测压力低于1巴时,应以恰当的精度进行测量;奇石乐压力传感器采用IEPE技术,可与数据采集系统直接,无需部署价格高昂的电荷放大器。

具备快速上升时间和高固有频率的力传感器

冲击压力通常低于1bar,快速上升时间大约为1毫秒,因此,为应对相关测量,压力传感器必须具备快速上升时间和较高频率响应。

具备极小热冲击冲击灵敏度的压力传感器

冲击压力测量值可能受到压力传感器热冲击特性的影响。奇石乐601C系列传感器具备极低的热冲击灵敏度,因此,尤其适合测量拍击引起的压力。

得益于正确的电荷放大器设置选择,压电技术既适用于大型工程结构,亦可用于测量最小动态变化。

具有防水性能和宽量程的多分量力传感器解决方案

奇石乐力传感器采用密封式焊接设计,确保水密性。传感器电缆配备专为水下使用设计的密封构造。此外,还可在三轴力传感器上焊接1698A电缆,进一步加强防水性能。

联系方式
(max 25 Mb)