Kistler offers pressure and force sensors and customized dynamometers for marine propulsion optimization.

为船舶推进性能研究和优化选择正确的测量设备

船舶螺旋桨研究的重点涉及方方面面:包括工作效率、螺旋桨设计和噪声性能等。采用旋转螺旋桨提供动力的推进系统可能产生振动和水下噪声。为精准测量该等因素,奇石乐为用户提供压力传感器和力传感器,同时还支持定制化测力仪,用来测量船舶推进系统工作时产生动不平衡力/力矩。

螺旋桨在非均匀伴流场中工作,因此水下船体的螺旋桨推力和边界压力等参数会出现波动,从而产生显著的声学特征。此外,螺旋桨在船体上产生周期性的脉动压力;螺旋桨叶片上偶尔出现的气穴现象可以显著地加强这些压力。

除气穴分析外,研究螺旋桨轴受到的力和扭矩时,还可以选择静态测试台测试、气蚀试验槽测试,以及拖曳水池或波浪水池中的推进器模型测试。奇石乐提供针对特定应用场景的传感器和定制测力仪,助力用户完成高效船舶推进性能研究和优化。.

测量旋转机械时,为了能够通过谐波函数(如转速的倍数)描述被测产品的工况特征,通常需针对动不平衡力和力矩展开高频率测量。例如,3kHz高频响测力计在安装被测产品后,测试带宽依然能够超过1kHz以上(幅值衰减10%以内)。压电式压力测量可提供更宽的测量频率范围(>300kHz),帮助用户精确描述气蚀效应特征。

凭借压电测量技术,可实现高分辨率准静态和动态测量,并可通过外部电荷放大器调整量程。例如,螺旋桨三向动不平衡力和力矩可以是一种在高预载情况下测量微小力/力矩,使用压电传感器,即可轻松实现微小动态力的高精度测量。电荷型压力传感器(PE型)测量具备和电荷型力传感器测量相同的优点;但利用IEPE技术测量压力时,量程则是固定不可调整的。

奇石乐的单分量和多分量力传感器可根据特定应用需求组合配置,构成符合特定测量要求的测力计;该传感器具备足够的灵活性,可根据测量需求进行改装,适应不同的测力计设计要求。压电式压力传感器的膜片直径小,既可以单独安装,也支持以紧密阵列的形式组合安装多个传感器。

联系方式
(max 25 Mb)