通过很多的被测变量和模块实现最大的灵活性

KiDAQ数据采集系统采用模块化设计,通用性强,可配置满足大多数测量任务需要。为了获得可用的测量数据,传感器信号需要进行精确的降噪调节和数字化处理。奇石乐为该系统提供多种测量模块,包括20多种不同被测变量。

可使用KiDAQ测量以下被测变量:

模拟信号

  • 电压(同时隔离范围达到1.2 kv)
  • 电流
  • 电阻
  • 电位计
  • 电阻温度计Pt100,Pt1000
  • 热电偶(同时隔离1.2 kv)
  • 应变计
  • 感应全桥和半桥
  • 线性可变位移传感器(LVDT)
  • 压电传感器
  • IEPE传感器(Piezotron)
  • MMEMS电容式传感器(K-Beam

数字信号

  • 频率
  • 脉冲宽度
  • 计数器
  • 时间
  • 状态
  • TEDS

该分类宽泛,会持续进行更新—— – 点击此处查看用于 for KiDAQ数据采集系统的模块最新概览。

优势

模块化,配置灵活

软件操作简单

快速安全的测试设置

通过整个测量链的透明度提高测量确定度

利用精确时间协议实现所有测量单元的精确时钟同步

基于云的平台支持未来扩展,包括合作伙伴公司的设备扩展

联系方式
(max 25 Mb)