可适用于各个应用的硬件型号

KiDAQ数据采集系统(DAQ)采用模块化设计,经扩展后可支持一系列广泛的应用。测量模块采用三种设计,为您的测量需求提供最大的灵活性。

用于移动和固定用途——便携式KiDAQ

KiDAQ便携式测量系统非常适用于对灵活性要求高的固定测量和移动测量应用。根据测量任务和要求,可将多达13个测量模块紧凑、牢固地组装在一起。该设备也可使用电池进行供电并操作。

用于条件苛刻的固定应用——机架式KiDAQ

紧凑、高性能的KiDAQ机架式测量系统是基于19英寸技术的系统,有三个高度单元,可永久安装在测试工作台和实验室中。该系统非常适合测量范围广、测点多、通道多的场合。可灵活安装多达13个测量模块,来满足各种要求。此外还提供易用性的设计,具备便于实验室工作台操作的手柄。

用于工业环境——DIN导轨式KiDAQ

KiDAQ DIN轨道式测量系统非常适用于工业环境。由于采用标准化的机械紧固,任何数量的不同测量模块都可以方便地与系统的其他组件集成在一起。

不知道需要哪个测量模块? 我们的 被测变量概览可以有助于您对模块进行比较 找到适当的解决方案

Benefits

Modular and flexible configuration

Simple-to-operate software

Faster, more reliable test setup

Increased measuring certainty thanks to transparency along the entire measuring chain

Precise time synchronization of all measuring units with PTP

Cloud-based platform enables future add-ons, including from partner companies

联系方式
(max 25 Mb)