喷气式发动机测试

喷气式发动机的可靠、稳定运行对安全至关重要。喷气式发动机在其整个生命周期内,要进行多次测量,以证明其符合所有要求。

在研发阶段,高达700℃(1300℉)的高温环境下的振动和压力脉动测量提供与喷气式发动机运行状况有关的重要信息,进而为工程团队的进一步开发工作奠定基础。

该特殊类型的测试会在喷气式发动机制造完毕之后进行,同时也会在任何重大检修工作完成之后进行。例如,在喷气式发动机使用寿命晚期进行的生产线下线性能测试中,使用同样的高温传感器验证该发动机是否运行正常。

奇石乐专有的单晶PiezoStar传感元件是我们超高温压力和加速度传感器具备优越性能的基础。这些元件已在超过700℃(1300℉)的高温环境下进行全面测试,而且与陶瓷传感元件不同,其并非热电式传感元件,不产生爆米花效应。这保证在高温环境下,测量结果长时间可靠、稳定。

内部接地绝缘有效中断任何接地回路。同时,差分设计确保实现最大的抗电磁干扰能力。由此产生的直接结果就是高品质低噪声的信号。

该测量链专门为恶劣环境下的长期应用而设计,高加速寿命测试(HALT)和基于应用的体验证明了这一点。

联系方式
(max 25 Mb)