地面振动测试(GVT)、模态和结构分析

模态分析是定期对飞行器及其子部件开展的旨在检测结构性变化和潜在损害的分析,包括在设备和产品开发阶段,在声学、疲劳和功能方面开展的振动试验和分析研究。

设计工程师的主要目标之一是,通过测试并确认固有振动模态,确定机械结构的模态特性。通常情况下,开展地面振动测试(GVT)需要在成本合理的前提下,使用大量高性能加速度计。奇石乐的模态加速度计有三个量程,分别是5g、10g和50g,而且可以在规定频率范围内,提供精确的频率和相位响应。

虽然此类型的高通道计数系统必须提供所需的技术特性,但易于安装操作同样也极为重要。安装时间短、出错率低和持续10年的可靠性是关键标准。用于减少出错率和缩短安装时间的关键参数有两个,一个是TEDS(传感器电子数据表)能力,另一个是敏感轴与整个坐标系的对准情况。

此项应用的关键技术

具有低噪声性能的陶瓷芯体的加速度传感器系列可以测量非常小的信号,无需使用可能会改变被测部件(UUT)行为的较重测振质量块。

奇石乐模态传感器的特点是频率响应平坦、可重复,低频响应尤其如此。此外根据需要,我们还可提供特定的低频标定证书和相位响应特性。

符合IEEE 1451.4标准的TEDS自动将传感器参数传送至支持TEDS的信号调理系统,以最大程度地减少抄写错误和记录工作量。

为了快速、便捷地完成安装,采用特殊的轴夹或轴套,实现敏感轴定位灵活。

联系方式
(max 25 Mb)