飞行振动、抖振和颤振测试

在飞行测试中,工程师通过开展运行结构振动测试,来验证飞行器的设计,然后将许多飞行测试场景应用到飞机上,验证其各方面(包括控制器界面)的冲击和振动性能。

颤振和抖振测试是新设计验证流程中必不可少的环节。在抖振测试中,先采集飞行载荷数据,然后才能确定满足未来结构测试要求的真实状况信息。这些测试涉及的频率较高,所以需要采用集成电路压电式加速度计来测量振动引发结构和组件承受的载荷的信息。

与抖振测试截然相反,颤振测试通常采用直流响应式加速度计进行相关测量,目的在于研究飞行器的气动弹性稳定性,以确保飞行条件安全。

此项应用的关键技术

无论是在25℃(77℉)还是-55℃(-67℉)的温度环境下,我们的PiezoStar集成电路压电技术确保传感器保持相同的灵敏度。

MEMS电容传感器和PiezoStar石英传感器均采用最佳的超低剖面设计,使其可以狭小空间中应用。

我们的阳极氧化铝传感器底座确保接地绝缘可靠,从而避免发生接地回路问题,不会在测量信号中产生较大电气噪声干扰。

奇石乐的部分传感器解决方案采用单孔设计,便于用螺钉安装。此外,传感器还可以旋转至所需的电缆位置或测量轴方向。

联系方式
(max 25 Mb)