飞行器起落架和刹车测试

飞行器着陆时,起落架支柱和整个飞行器结构要承受高强度的力和冲击。起落架和刹车的维护对安全至关重要。飞行器刹车测力计测试模拟飞行器滑行、起飞、着陆等实际运行工况。

航空工程师对起落架开展一系列质量和疲劳测试。迄今为止,起落架的最大负载工况是在跑道上着陆。机轮几乎是瞬间加速到着陆速度。机轮的惯性质量产生巨大的力。

在实际测试中,先将起落架的机轮加速至着陆速度,然后放下起落架,产生跟真实着陆类似的负载。通过测量这些力,可以验证起落架的设计和确定飞行器结构中产生的力和力矩。

奇石乐向客户提供具有精度高、交货时间短优点的完整工程解决方案。

此项应用的关键技术

我们提供完全根据客户需求设计和标定的即用型测力平台,做到精度有保障、负载范围可靠。

由于具有高刚度、低串扰性和良好的线性度,压电技术可以实现较高的固有频率和卓越的精度。

基于奇石乐压电技术的各个传感器均具有极宽的量程,因此只用一支传感器即可应对各种测试和负荷工况。

奇石乐三分量参考压力传感器


奇石乐独家三分量参考压力传感器的内部标定。

起落架测力计


起落架测力计的定制化生产。

联系方式
Sales Center China (ST)
联系方式
(max 25 Mb)