切削工艺取决于众多影响因素。如果由机床、刀具、夹具和冷却润滑剂组成的使用设备不能与工艺完美协调,则无法取得令人满意的结果,并会因此限制工艺的经济效率。另一个影响质量和经济性的因素是所用材料的可切削性。切削时采用测力计进行切削力测量,可以在刀具、夹具、冷却润滑剂和材料方面实现有针对性的研发、选择和评估。
奇石乐切削力测量应用于刀具及材料的研发和评估
- 在实际使用条件下优化刀具和夹具
- 评估冷却液
- 确定材料的可切削性
- 验证仿真试验和工艺模型
- 证明独特的产品特性
压电测量技术的优势
- 高刚度和固有频率可以实现各个切削刃的测量分辨率
- 3个方向力及扭矩测量
- 测量范围涵盖从微切削到重切削的所有加工
- 坚固并且防冷却液 (IP67)
- 结构紧凑,易于集成和操作
- 经久耐用
工艺
- 车削、铣削、钻削、锯切、攻丝、拉削、滚铣等
- 磨削、研磨、抛光等