Kistler检测系统:满足复杂要求的高精度控制

Kistler VIDEOcheck(KVC)系列检测系统在冲压工艺质量保证(KVC 620KVC 42x)等应用方面具有可靠的业绩记录,能够确保对系列零件实现快速、精确、100%的控制。六种不同的检测原理为Kistler的标准机器理念提供依据,具体视待测材料——连续材料、以散件形式送入的单一零件或单独放置的工件——和给料方式而定。

所有检测系统均采用模块化结构,并且通常设计成独立的解决方案。

这些解决方案均包括传统给料组件,例如直线振动输送机、将检测对象送至斜面或转盘上的带式输送机等,具体视设备类型而定。如果按照检测标准的要求必须使用伺服轴和机器人搬运零件,此种方式的运用也会日益增多。

联系方式
(max 25 Mb)